เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
    TIEMME

    SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit

    The SHORTY metering module has applications in the heating/cooling system and domestic hot/cold water for residential and commercial properties.

    Metering module for heating/cooling and domestic water circuits, featuring reduced dimensions. Ideal system solution where space is limited and for flow rates up to 2.5 m3/h.

    The core of Shorty modules is the hydraulic unit that may be installed within the housing, which can be ordered separately according to usage reading requirements (Locale, M-Bus, Wireless).

    Pre-assembled box with G3/4” male connection (DN 20) made of sheet metal with frame and painted door, white color RAL 9010, cover closing by cylindrical lock.

    N.2 domestic water lines
    Compact solution for 2 utilities


    Wide range available, for any installation requirement:
    Length from 500mm
    Height: 800mm
    Depth: 120 to 170mm (adjustable)

    Available in the following versions:
    Art.6502C01DUODYN with PICV (Pressure Independent Control Valve)
    Art.6502C01DUO without valve

    Calorie/frigory meter reading with:
    Display LCD (local mode)
    M-Bus or Wireless (remote mode)

    Meter:
    Volumetric
    Ultrasonic (better precision and high durability)

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.consumption-metering-modules-2way_Contabilizzazione-2Vie-2unit
    • Product familyTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DIRECT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationDistribution Control Element
    • รหัส ETIMEC011449
    • ชื่อ ETIMGroup distributor housing
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves