เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
    Tile Tech Pavers

    Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluminum-metal-edge-copy-copy
    • Product familyConstruction Materials, Pavers & Stones
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Edging, Landscape Border
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)3.34
    • ความลึก (นิ้ว)72
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Pavers
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping