Outdoor Porcelain Pavers
Porcelain Pavers, until recently, have mostly been used for traditional interior tiling purposes on both floors and walls. But with advances in manufacturing techniques and new technology, it is now possible to make porcelain pavers & tiles in a much greater thickness and size, enabling these pavers to be used for exterior structural paving applications.
2cm Porcelain Pavers boasts an outstanding combination of qualities unmatched by any other floor coverings. High-tech manufacturing processes involving use of specialized clay materials, high temperatures and pressures resulting in a paving tile of unique strength and hardness, extremely resistant to external abrasion and is even resistant to scratching with steels tools.
Porcelain Paving
In addition to its technical and aesthetic properties, our porcelain pavers range can meet a number of important safety requirements for exterior floor paving in public places, combining an anti-slip surface with extreme wear & weather resistance. Additionally we also provide a wind-uplift resistant system and snow melting system coupled to our patented Hex-Tray system, which will also provide a safety system that will prevent from breaking and falling through.
Ideal for both major commercial and residential projects alike and suitable for rood decks, rooftop terrace, balconies, plazas, walkways, and pool deck areas. We can also provide matching colors or similar colors as compared to Mirage Evo 2, Belgard Porcelain Pavers.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |