Wood-Plank Effect
Made from 100% fired porcelain, Porce-Plank™ porcelain pavers offers a high-tech alternative to both natural and composite wood & timber decking products.
The fusion of porcelain paver technology with the natural characteristics of timber, has produced a material with all the benefits and beauty of timber without the disadvantages; Porce-Plank™ is fire proof; needs no maintenance; will not stain; will not change colors or fade; and is extremely resistant to abrasion -offering massive over-life savings.
Extremely high slip resistance and zero maintenance make it the perfect choice for outside dining; roof terraces and balconies; walkways and swimming pool areas.
Wood-Groove Effect
Porce-Plank™ porcelain pavers are ideal for high traffic applications where the look of wood is preferred but where low maintenance and a consistent appearance, year after year is essential.
Completely nonporous, they will not stain and require no sealing. They will remain looking as good as the day they were installed! Extremely high slip resistance for all finishes, ensures a safe floor area wet or dry.
Porce-Plank™ is available in a grooved finish simulating wood deck board grooving, ideal for exterior applications where additional grip is preferred and they are available in 3 different color choices.
Wood-Slat Effect
The Porce-Plank™ porcelain pavers have simulated slats, giving the appearance of individual timber decking slats but on a continual anti-slip surface – the aesthetics of timber without color fade or maintenance.
Porce-Plank™ offers the classic look of natural wood without the disadvantages:
· High Load bearing
· Fire proof
· Cost effective
· Installation over single ply
· Membranes
· Non porous
· Highly stain resistant
· Highly slip resistant
· Hidden services w/ easy access
Light weight -9 lb /SqFt
Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |