เผยแพร่สินค้าของคุณ
TimberTech® Cladding, Closed-Joint
TimberTech

TimberTech® Cladding, Closed-Joint

Our one-of-a-kind capped polymer material was designed to deliver the most realistic wood look available, without additional staining or painting. Unlike traditional wood, TimberTech withstands the elements without compromising on its color, texture, or structural integrity. That translates to a beautiful exterior finish without frequent upkeep or maintenance. Create a closed-joint cladding design with tongue-and-groove boards that interlock for a cleaner, more solid wall aesthetic.

ติดต่อกับ TimberTech

สเปคสินค้า
  • FEATURES AND BENEFITS

    • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
    • No painting or sealing needed for protection
    • Resistant to mold, mildew and moisture damage
    • Stain, scratch and insect resistant
    • Will not splinter, rot, or crack
    • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
    • Made in the USA

    Keywords: Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Timbertech-Closed-Joint-Cladding
  • Product familyCladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closed-Joint Cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต