เผยแพร่สินค้าของคุณ
High security automatic bollards M30 (K4)
High security automatic bollards M30 (K4)
High security automatic bollards M30 (K4)
    TISO

    High security automatic bollards M30 (K4)

    TiSO M30 High security automatic bollards are designed to prevent unauthorized vehicles access to secure areas and to provide the highest level of antiterrorism protection. This type of equipment is installed at areas of high risk sites of heavy vehicle attack such as military infrastructures, government institutions, or public places (stadiums, fairgrounds) etc. High security bollards are installed in either single or multiple units with an external hydraulic station and PLC, connected via the hydraulic hoses. A separate push button control unit is supplied for manual control which is usually installed within the security office. This equipment can be easily integrated and interconnected with ACS and other vehicle access control equipment such as arm barriers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High_security_automatic_bollards_M30_K4
    • Product familyRoad Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)325
    • ความลึก (มิลลิเมตร)325
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยยูเครน
    • ผลิตโดยยูเครน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)