เผยแพร่สินค้าของคุณ
High security Cyclope M40 (K8)
High security Cyclope M40 (K8)
    TISO

    High security Cyclope M40 (K8)

    TiSO M40 high security Cyclopes ensure the highest level of anti-ramming protection. It was tested and certified according to ASTM F2656/F2656-15 and IWA14-1:2013 standards. The blocking segment is operated from an external control box with the HPU and PLC. Interconnection between the two elements is provided via the interconnected power and oil hoses. The equipment has been designed, engineered and extensively tested to maintain high intensity operations. A wide range of optional configurations enables the TiSO high security Cyclopes to be an ideal security solution for a variety of projects under different environment conditions. This solution greatly simplifies the installation and service maintenance procedures. The combined features make Cyclopes an ideal solution for a multitude of projects.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High_security_Cyclope_M40_K8
    • Product familyRoad Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1910
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยยูเครน
    • ผลิตโดยยูเครน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationObject
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)