เผยแพร่สินค้าของคุณ
High security Road Blockers - M30 (K4)
High security Road Blockers - M30 (K4)
    TISO

    High security Road Blockers - M30 (K4)

    TiSO M30 high security Road Blockers offer the highest level of vehicle anti ramming protection. Engineered and designed to prevent unauthorised access of vehicles to a secured area, this equipment has been tested to withstand high speed impact from heavy goods vehicles. This range of TiSO road blockers has successfully passed crash test and certified according to ASTM F2656-07, M50, P1 (-2,4m) and ASTM F2656-07, M30, P1 (-2,1m). Developed by engineers with extensive knowledge and experience within this field, this type of wedge barrier offers maximum security with installation simplicity, easy service, reliability, durability, and multi functionality. Due to the high security level required from this product, this series has been extensively tried and tested to ensure maximum performance and reliability during high intensity operations. Available in standard blocking widths of 2-4 meters, the customer also has the option for other combinations of modules to suit variable driveway/road widths.

    There are three model options:

    RB312-01
    Width: 2000 mm
    Height: 800mm

    RB313-01
    Width: 3000 mm
    Height: 800mm

    RB314-01
    Width: 4000 mm
    Height: 800mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High_security_Road_Blockers_M30_K4
    • Product familyRoad Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)656000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยยูเครน
    • ผลิตโดยยูเครน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationObject
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)