เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-440 dry cement-based grey floor mortar
TITAN CEMENT SA

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
สเปคสินค้า
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D440
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)