เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
สเปคสินค้า
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INTERFILL
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)