เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTERTOP ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
สเปคสินค้า
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INTERTOP
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)