เผยแพร่สินค้าของคุณ
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar
TITAN CEMENT SA

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-610 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate dried limestone sand granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
สเปคสินค้า
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M610
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)