เผยแพร่สินค้าของคุณ
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.
TITAN CEMENT SA

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO is a professional, high-tech cement-based tile adhesive. It is consisted of white cement, marble of a suitable granulometry, limestone filler and propriety selected admixtures while it is rein-forced with polymeric components (resins). It pro-vides high initial and final adhesive strength and moisture resistance, while it has reduced slip and increased open time. Finally, it has excellent adhesion to vertical surfaces and is suitable for substrates subjected to intense stress.
สเปคสินค้า
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STEREA_PRO
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)