เผยแพร่สินค้าของคุณ
Titoni 44 Curtain Wall
Titoni Window Systems

Titoni 44 Curtain Wall

TITONI CURTAINWALL System

FOR YOUR LARGER WINDOW WALL NEEDS.

The TITONI CURTAINWALL is a fixed structural glazing system that combines premium aluminum and glass with an exceptionally slim 1.75-inch sightline—significantly narrower than industry standards. Engineered to reach heights of up to 20 feet, it delivers superior durability while maintaining a refined, minimal aesthetic.

Designed with flexibility in mind, the system integrates seamlessly with operable windows and doors, allowing architects to achieve expansive façades that balance strength, versatility, and modern sophistication.

สเปคสินค้า
  • System Options:

    • Ultra-slim 1.75" profile.
    • Compatible with TITONI operable windows and doors.

    Design & Operation:

    • Engineered for units up to 20 feet tall.
    • Design Impact: Combines large-scale performance with a clean, minimal aesthetic.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.titoni-44-curtain-wall
  • Product family44 Curtain Wall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls