เผยแพร่สินค้าของคุณ
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°

    regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    The design escalator for stylish interiors.

    The velino series escalators are reliable systems that operate at the highest level. Proven technologies, like the dual-circuit brake system - an optimum safeguard - or patented acoustic comb segment monitoring, ensure the highest degree of safety and a long service life. In addition, velino series products offers a wide array of design options. These are the best prerequisites for adding highlights without compromising the unique style of your shopping centre, multifunctional congress centre, or airport.

    สเปคสินค้า
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 27.3° ( 30.0° )
      Rise max: 49,21' (15m)
      Rise min: 8,2' (2.5m)
      Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Velino_ASME-27_3
    • Product familyCommercial Escalator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์velino escalator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันไดเลื่อน
    • IFC classificationTransport Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEscalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEscalators
    • OmniClass Number23-23 11 13
    • OmniClass TitleEscalators
    • CSI UniFormat II CodeD1020
    • CSI UniFormat II TitleEscalators & Moving Walks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย