เผยแพร่สินค้าของคุณ
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(11 รีวิว)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    สเปคสินค้า
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 35.0° ( 27.3° | 30.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tugela_EN-35
    • Product familyHigh Traffic Escalator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์tugela escalator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันไดเลื่อน
    • IFC classificationTransport Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEscalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEscalators
    • OmniClass Number23-23 11 13
    • OmniClass TitleEscalators
    • CSI UniFormat II CodeD1020
    • CSI UniFormat II TitleEscalators & Moving Walks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย