เผยแพร่สินค้าของคุณ
F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)
F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)
    TOA Corporation

    F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)

    The F-BOX-WP series is a surface mount speaker system that delivers high quality sound for a variety of applications. Its versatility makes it ideal for playing foreground and background music, as well as public address systems. The F-BOX series boasts a sleek design that blends seamlessly into walls and ceilings, minimizing visual impact and blending in with a wide range of architectural styles. The series is available in a compact size of 3 inch units, the most versatile size of 5 inch units, and a size that can become a main speaker, 8 inch.All products can be connected to high impedance and low impedance systems.


    The F-BOX-WP series is for outdoor and complies with international standards such as EN and UL, ensuring reliable performance worldwide. Furthermore, its IP65 rating means it can be used safely in a variety of environments that comply with this standard.

    สเปคสินค้า
    • [F-03BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 130 (W) X 221 (H) X 132 (D) mm (5.12" X 8.7" X 5.2")

      Weight: 1.7 kg (3.75 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))


      [F-05BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 162 (W) X 274 (H) X 164 (D) mm (6.38" X 10.79" X 6.46")、

      Weight: 2.7 kg (5.95 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))


      [F-08BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 3.3 kΩ (3 W)

      70 V line: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W)

      Dimensions: 251 (W) X 392 (H) X 216 (D) mm (9.88" X 15.43" X 8.5"),

      Weight: 5.2 kg (11.46 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.f-box-wp
    • Product familyAudio Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speaker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยอินโดนีเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย