เผยแพร่สินค้าของคุณ
PJ/PE series
PJ/PE series
PJ/PE series
    TOA Corporation

    PJ/PE series

    The PJ Series projection speakers are designed for versatile ceiling and wall installations. Their sleek, architecturally conscious form factor allows seamless integration with lighting fixtures and modern interiors. Equipped with a swivel bracket, the PJ Series offers flexible mounting and easy angle adjustments.


    The PE-series are a pendant speaker designed for ceiling suspension installations. Considered in architectural design, it can blend in with lighting equipment. A directly-attached 5 m (16.4 ft) cable allows the speaker to be suspended from the high ceiling.


    These speakers support high-impedance operation (100 V and 70 V), with input power (impedance) settings easily changeable via the control panel on the top of the unit.


    To complement diverse design aesthetics, the PJ and PE Series features a repaintable finish, making it simple to match the speaker’s appearance to any environment.

    สเปคสินค้า
    • [PJ/PE-64]

      100V LINE: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ(3W),10 kΩ (1W)

      70V LINE: 1.7kΩ (3W), 3.3kΩ(1.5W),10 kΩ (0.5W)


      [PJ/PE-304]

      100V LINE: 330Ω (30W), 500Ω (20W), 670Ω (15W) , 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

      70V LINE: 170Ω (30W), 250Ω (20W), 330Ω (15W), 500Ω (10W), 1 kΩ (5W)

      LOW IMP: 8Ω (30W)


      [PE-64/304]

      ø186 × 251(H) mm (ø7.32" × 9.88") (unit only)


      [PJ-64/304]

      ø186 × 369(H) mm (ø7.32" × 14.33")

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pe
    • Product familyAudio Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speaker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยอินโดนีเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง