เผยแพร่สินค้าของคุณ
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
    TOA Corporation

    VX-3000 series

    Combined highly integrated voice alarm and public address system.


    TOA's VX-3000 is a reliable and energy-saving voice alarm system certified on the European Standard EN 54-16. It combines many functions for PA/VA applications in one unit frame. The low number of system components makes the design and installation easy, saving space and reducing cable complexity. This enables a rapid system configuration reducing the assembling cost. The units can be connected via Ethernet, so they can be placed in a centralized or distributed configuration.


    With three 19-inch frame options with different output power levels, a wall-mounted unit, and a modular Class D amplifier with three power ratings, the system is highly flexible and can be configured to perfectly suit user requirements, from small to large.


    Furthermore, the use of low-loss Class D amplifiers and the latest power supply technology ensures excellent energy efficiency and low operating costs.

    สเปคสินค้า
    • Inputs

      Remote Microphone: 1,280

      Audio Source: 1,024

      Control Input: 5,760


      Outputs

      Speaker Line: 2,560

      Control Output: 2,880


      Program Timer

      Weekly program method; Daily program: 50 events, 10 types

      Holiday program: 50 types


      DSP

      Feedback suppression, Equalizer/Filter, Compressor, Delay, and Ambient Noise Control (ANC)


      AMP Module

      Selectable 100V line / 70V line / 50V line

      VX-015DA: 150W / 105W / 75W

      VX-030DA: 300W / 210W / 150W

      VX-050DA: 500W / 350W / 250W


      Network

      Number of Connectors: 2 (LAN A, LAN B)

      Network I/F: 100BASE-TX

      Network Protocol: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, FTP, HTTP, NTP

      Spanning tree Pro-tocol: RSTP; Audio Transmission System: TOA Packet Audio (TOA's unique technology)

      Audio Encoding Method: PCM

      Audio Sampling Frequency: 48 kHz, Audio Quantifying Bit number: 16 bits

      Connector: RJ45 connector

      Connection; Number of Stages of Cascade Connection: Up to 7

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vm3k
    • Product familyAudio Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Voice Evacuation System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย