เผยแพร่สินค้าของคุณ
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
    Toolflex

    P-01 Holder, 2-pack

    Toolflex One Holders, 2-pack, for P-01 54-3 and P-01 94-5.

    Note! Individual holders cannot be mounted seperately.

    Robust and flexible tool holder system with one-size-fits-all function - virtually all cleaning handles fit. 
    Possible to remove complete rail or individual holder without using any hardware. 

    - One-size-fits-all holder (15-35mm)
    - Hygienic design 
    - Click 'n Go function
    - Approved for food contact
    - HACCP compliant (available in 8 colours)
    - NSF & HCV-EU Certified

    Applications: kitchen and restaurants, food and beverage process industry, institutions, hotel and lodging, healthcare and to create order in narrow spaces such as janitor closets.

    สเปคสินค้า
    • Available in 8 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Toolflex_TF1
    • Product familyProfessional
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toolflex One P-01
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)43
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)