เผยแพร่สินค้าของคุณ
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
    TOSHIBA

    Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    HIGH-WALL TYPE INDOOR WALL UNIT TOSHIBA BRAND
    Supply of indoor unit for air/air split for wall installation with supply in the lower part and air intake in the upper part for single and multisplit systems.
    Possibility of uninstalling the condensate drip tray for easy and perfect cleaning. 
    The unit shall have the following characteristics: 
    - Plastic panel with flow deflector blade and upper return grille  
    - Self-cleaning battery
    - POWER SELECT function that reduces the maximum consumption of energy and electricity to 100% - 75% - 50%. 
    - Supply voltage 220-240 V, 50 Hz 
    - Tangential fan directly coupled to a single-phase motor operating at 3 speeds, with electrical protection through thermal switch.                                                        

     - Fireplace function is one of the most innovative: it allows to obtain an optimal distribution of room heat in the presence of another heat source.
    such as a fireplace.
    - Plasma purifier and ionizer for cleaner air.
    - Motorized fins for air diffusion in 3D.
    - Heat exchange coil with finned copper aluminium tubes. 
    - Terminal board for electrical connections
    - Usable refrigerant R32 


    สเปคสินค้า
    • Technical details:
      - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
      - SEER to 10.6
      - SCOP to 5,2
      - Energy Efficienty Class A+++/A+++
      - Plasma air purifier and ionizer
      - Self-cleaning system
      - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SuperDaiseikai9-10-13-16_unita-interna
    • Product familyHVAC - Residential: air to air
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)293
    • กว้าง (มิลลิเมตร)831
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701
    • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)