เผยแพร่สินค้าของคุณ
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

The new Super Daiseikai 9 is equipped with R32 gas, the next-generation refrigerant with the lowest levels of GWP, so with a limited impact on CO2 emissions in the environment.
With Twin Rotary Inverter compressor, which modulates with high efficiency even at low loads, guarantees Super Daiseikai 9 guarantees an high efficiency even at part loads and boasts the highest seasonal efficiency with A++++ energy class in heating and cooling.
But the best result offers it in terms of room comfort as it combines a high noise level of up to 19 dB (A) with precise temperature control under user-defined conditions.

สเปคสินค้า
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)