เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BDI-R410-22-28
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)134
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)