เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E

These Ductable indoor units for Multisplit systems are suitable for residential applications. Compact, lightweight and quiet units, equipped with R32 gas with low environmental impact, can be installed in suspended ceilings up to a minimum height of 23 cm. Ductable systems are able to respond very well to heating and cooling solutions where the aesthetic appearance is particularly important. These systems can in fact be made almost invisible thanks to the installation in the false ceiling and the channeling of the supply and recovery air flow. It will then be possible to connect most air diffusion devices to the ducts depending on the needs. Air intake from both the bottom and rear. Four head levels available from 10Pa to 45Pa adjustable according to needs. Condensate drain pump included. Infrared remote control included.
สเปคสินค้า
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Canalizzabile-ribassata-ras-7-10-13
  • Product familyHVAC - Residential: air to air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)210
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (14)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)