เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

SLIM DUCT TYPE INDOOR UNIT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,   
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single phase induction motor with three speeds and low absorption.  
with electrical protection by thermal switch.  
Possibility to adjust in 4 steps the static pressure of the fan.  
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Condensate drain pump already included in the machine: head 850 mm  
Pre-cut hole for fresh air inlet.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate   
and indicates the error.

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)