เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

The duct units guarantee optimal temperature condition in the place.
This is the ideal solution for these place where is required the lowest noise levels during operating and where there's not possibile to install a split, like banks and hotels.
Thank to high static pressure and height of 275 mm, thay could be installed everywhere.
They could be connected to flexible channels with optional flanges for an optimal air distribution.

สเปคสินค้า
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)275
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)