เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E

INDOOR UNIT CONCEALED DUCT TYPE WITH HIGH STATICT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR SYSTEM TYPE VRF WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE R410A REFRIGERANT. Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes. N° 2 refrigerant filters on the liquid side and on the gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise. Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by thermal switch. Possibility of adjusting the static pressure of the fan in 6 steps. Optional long life filter kit. Optional condensate drain pump. Pre-cut hole for primary air inlet. In case of power failure of the machine, the system continues to operate and reports the anomaly.

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canalizzabileAP-vrf-036-056
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)