เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
สเปคสินค้า
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Product familyHVAC - Residential: air to air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)256
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)575
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (14)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)