เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

This standard cassette integrates itself in any architectural style. This unit garantees an uniform air distribution in the room and great comfort experience, thank to its grid, designed with most innovative fluid-dynamic technologies. It's a perfect solution for commercial applications. The wind direction and swing operation can be set individually by each louver, which can be set into memory for future use.
สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)256
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)