เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-1405H-E HWS-110 140 160 5H8-E
TOSHIBA

Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-1405H-E HWS-110 140 160 5H8-E

3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)

The Estía Stamdard of air-to-water heat pumps for heating consists of 7 models, 4 single-phase and 3 three-phase, to suit any residential or small office application. The outdoor units are equipped with the Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving compressor, which guarantees maximum efficiency for the entire system.

Using the HWS-AMS54E-EN controller, up to 8 heat pumps can be operated in parallel in the same application, making the system the ideal solution for apartment buildings. The hydronic modules are all equipped with an energy class A 6-speed pump. The system can also be combined with a domestic hot water tank available in three sizes of 150, 210 or 300 liters, which can be selected according to the intended use. The control mounted on board the hydronic module is equipped with weekly programming and can manage up to two different temperature zones and with different types of terminals.

The Estía is also perfectly suited for applications in mountain areas.

Estía can also be connected to external supervision and control systems using Modbus and Konnex protocols.



สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12
    - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:
    - Avaible sizes: 110, 140, 160 (from 11,2 to 16,0 kW)
    - Single and three phase system
    - Heating range to -20°C
    - Energy Efficiency Class A++ for all sizes
    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Estia5-R410a-110-140-160-1-e-3Ph_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)69
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)