เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

INDOOR HI-WALL UNIT, STANDARD TYPE, WITH AND WITHOUT PMV VALVE FOR THE VRF  SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grille positioned in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Washable and regenerative fiber filter.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.
The specific PMV valve must be added to the machine (for models MMK-AP_HP1-E1)
Wireless remote control included.


สเปคสินค้า
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parete-standard-vrf-73-243
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)228
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)