เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

INDOOR UNIT CEILING TYPE FOR VISIBLE INSTALLATION, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE
REFRIGERANT R410A ,
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Auto-cleaning system: the exchanger is coated with a special resin that allows the condensate water to clean it of any dust residues accumulated during operation.
Fan directly coupled to a three-speed single-phase induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable synthetic fibre filter.
Pre-cut for primary air inlet.
Optional condensate drain pump.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and reports the anomaly.

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (14)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)