เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
    TOTO USA Inc

    Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Glaston blends timeless design with dependable performance in a refined, fully skirted two-piece profile created for today’s bathrooms. Its balanced proportions and clean-line design deliver a calm, versatile aesthetic while making maintenance easier. The TORNADO FLUSH® system provides a quiet, effective flush at 1.28 GPF, engineered for high-performance bowl-cleaning results. CEFIONTECT® ceramic glaze helps keep the bowl cleaner longer by preventing debris from sticking. A Universal Height elongated bowl with optional SoftClose® seat ensures everyday comfort. Glaston is WASHLET+ compatible, making it easy to add PREMIST® and EWATER+® technologies for enhanced hygiene and daily wellness.

    สเปคสินค้า
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • Universal Height
      • Elongated front bowl, seat sold separately
      • 12″ Rough-in
      • Chrome plated trip lever
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MS472124CEFG-Glaston-two-piece-toilet-128-gpf
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glaston
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)16.2
    • ความลึก (นิ้ว)28.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ