เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection
TOTO USA Inc

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)

The modern look of the one-piece universal height Aquia IV toilet, features our renowned DynaMax™ Tornado Flush® technology in an high efficient 1.28/0.8 gpf. This toilet features our CeFiONtect® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.

FEATURES:

  • Specially designed to accommodate a WASHLET+
  • 27-19/16" L x 15-1/4" W x 28-1/8" H
  • DynaMax™ Tornado Flush® system
  • CeFiONtect® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces
  • Skirted Design
  • Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating
  • Quiet Flush
  • Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat
  • Dual Flush operation
  • Chrome push-button
  • 12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)
  • Universal Height

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-ms646124cemfg
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Operated Water Closets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFlow Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (9)