เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection - Slim Seat
TOTO USA Inc

Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection - Slim Seat

With a modern, bold design, this toilet features our Tornado flushing system which combines gravity with centrifugal force for a highly efficient flush. CEFIONTECT technology (see Smartfact below) is also featured. Easy to install. Universal Height.
สเปคสินค้า
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Tornado Flushing System

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Double Cyclone, Tornado, WaterSense, ADA

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Double Cyclone, Tornado, WaterSense, ADA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS626234CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection-slim-seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ