เผยแพร่สินค้าของคุณ
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Redington represents a modern evolution in everyday performance, combining clean, architectural design with advanced flushing and hygiene technologies. Its fully skirted one-piece form creates a smooth, uninterrupted silhouette that is both visually refined and easy to maintain. The TORNADO FLUSH® system is available in both 1.28 and 1.0 GPF configurations, delivering powerful, efficient performance with consistent bowl-cleaning results. CEFIONTECT® ceramic glaze helps prevent residue from adhering, keeping the bowl cleaner longer. A Universal Height elongated bowl with standard seat enhances comfort. Redington is WASHLET+ compatible, allowing seamless integration of PREMIST® and EWATER+® technologies for a more hygienic, wellness-focused bathroom experience.

สเปคสินค้า
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • Product familyToilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Redington
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)626
  • กว้าง (มิลลิเมตร)382
  • ความลึก (มิลลิเมตร)727
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ