เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
    TOTO USA Inc

    Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    The Aurora introduces a new era of bathroom design, uniting sculptural beauty with a new generation of performance engineering. Its flared, fully skirted silhouette blends soft curves with a refined, contemporary presence. At its core, the revolutionary INTEGRAVITY SYSTEM™ is a new gravity-driven flush engine that precisely balances powerful flushing with enhanced bowl-cleaning performance. Using a dual-tank, dual-valve architecture, it sequences rim wash and siphon jet for controlled, efficient results at just 1.28 GPF. CEFIONTECT®, PREMIST®, and EWATER+® technologies work together to keep the system cleaner with less effort. Born of precision Japanese engineering, Aurora transforms everyday routines into a refined, wellness-centered experience.

    สเปคสินค้า
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-performance TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CST686CEFGAT40-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-universal-height-washlet-plus-connection
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aurora
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27
    • กว้าง (นิ้ว)18.7
    • ความลึก (นิ้ว)28.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)