เผยแพร่สินค้าของคุณ
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
    TOTO USA Inc

    RP™ Wall-Hung Toilet

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    With a new modern D-shape, the RP wall-hung toilet saves valuable bathroom space while delivering a contemporary bathroom style.

     Features:

    • DYNAMAX™ TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
    • Universal Height
    • SS247 Seat is required
    • For use with WT172M In-Wall Tank System
    • Wall-Hung Full Skirted
    • Rimless Design - not bonding line
    • Unique installation (Guide tubes to locate mounting screws from underneath)
    • D-Shaped bowl less toilet seat


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.toto-ct447cfg
    • Product familyWater Operated Water Closets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ