เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
    TOTO USA Inc

    Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    This Drake toilet features the quiet advantage of our powerful, water-saving TORNADO FLUSH® technology.
    สเปคสินค้า
    • TORNADO FLUSH® system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Elongated front bowl and tank set

      Chrome plated trip lever included

      12" Rough-In less supply

      Seat sold separately

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CST776CEG-drake-two-piece-128-gpf-elongated-bowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ