เผยแพร่สินค้าของคุณ
RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX TORNADO FLUSH® system (see Smartfact below). Universal height.
สเปคสินค้า
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Universal Height

    D-Shaped front bowl

    High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 10" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

    Compact size is 490mm from wall to front of bowl

    Supports up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    Copper Supply line

    Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CWT427227CMFG-rp-compact-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)