เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New
TOTO USA Inc

Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

The modern look of the 2pc, Universal Height Aquia IV Cube toilet, features our renowned DYNAMAX TORNADO FLUSH® technology in an ultra-high efficient 1.28/0.9 gpf. This toilet features our CEFIONTECT® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.
สเปคสินค้า
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    ompletely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS436124CEMFGN-aquia-iv-cube-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-new
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)