เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

This elegantly styled one-piece model has a low profile and skirted design and features our highly efficient Tornado Flush flushing system (see Smartfact below). Easy to install. Universal height
สเปคสินค้า
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)