เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection Slim Seat - New
TOTO USA Inc

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection Slim Seat - New

The modern look of the one-piece universal height Aquia IV toilet, features our renowned DYNAMAX TORNADO FLUSH® technology in an high efficient 1.28/0.9 GPF. This toilet features our CEFIONTECT® ceramic glaze which prevents debris from sticking to ceramic surfaces.
สเปคสินค้า
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Universal Height

    Aquia IV, One-piece, High Efficiency, Watersense, Calgreen

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, One-piece, High Efficiency, Watersense, Calgreen
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS646234CEMFGN-aquia-iv-one-piece-toilet-128-09-gpf-with-slim-seat-new
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ