เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF
TOTO USA Inc

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

Meet the G5A — TOTO’s latest WASHLET+ smart toilet. It features a compact, modern design, as well as our TORNADO FLUSH® system that uses an efficient 1.2 or 1.0 GPF. Complete with our CEFIONTECT® ion barrier glaze and a larger water spot, the G5A minimizes debris from sticking to ceramic surfaces, keeping your toilet cleaner, longer.

สเปคสินค้า
  • Features

    • High-efficiency dual flush functionality 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
    • TORNADO FLUSH® system utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction remote control with 4-users personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS7631CEMFG-washlet-with-smart-toilet-g5a-12-gpf-and-10-gpf-
  • Product familyWashlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)