เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

The NEOREST RS has been designed with a smooth form and beautiful proportions that serves as an accent to interiors and architectural spaces. The design of the RS is characterized by soft curves without sharp corners and the softly rounded silhouette creates a sense of serenity that harmonizes with a wide variety of comfortable spaces.

สเปคสินค้า
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS8341CUMFG-NEOREST-RS
  • Product familyWashlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)27
  • กว้าง (มิลลิเมตร)383
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)