เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl
Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl
Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl
Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl
Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl
    TOTO USA Inc

    Eco UltraMax® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, ADA Compliant, Elongated Bowl

    A sleek, high profile, one-piece design, this toilet features the quiet advantage of our powerful E-Max flushing system (see Smartfact below) and SanaGloss technology, an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner longer. Comes with SoftClose seat or optional WASHLET upgrade.
    สเปคสินค้า
    • E-Max Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Chrome Trip Lever Included

      ADA Compliant

      12" Rough-in

      One Piece Toilet, Elongated, SanaGloss, ADA, Universal Height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Cotton

      One Piece Toilet, Elongated, SanaGloss, ADA, Universal Height
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MS854114EL-eco-ultramax-one-piece-toilet-128-gpf-ada-compliant-elongated-bowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)