เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

The NEOREST NX Intelligent Toilet's sophisticated elliptical silhouette is inspired by the simple, organic beauty of an earthen vase hand thrown by a craftsman on a pottery wheel. The artistry of these soft curves and smooth surfaces is found throughout the new NEOREST Collection.

สเปคสินค้า
  • FEATURES

    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS902CUMFG-NEOREST-NX1
  • Product familyWashlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)27
  • กว้าง (มิลลิเมตร)383
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ