เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

The WASHLET G450 a smart toilet and a convenient compact design. The TORNADO FLUSH® system uses an efficient 1.0 or 0.8 GPF. Complete with our CEFIONTECT® ion barrier glaze. The G450 minimizes debris from sticking to ceramic surfaces, keeping your toilet cleaner, longer.
สเปคสินค้า
  • High-tech electronic bidet seat

    TORNADO FLUSH® siphon jet flushing system, ultra high-efficiency

    Dual Flush function (1.0 GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0LPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    ADA compliant

    Universal Height

    Sleek, low profile skirted one-piece Elongated front bowl

    Heated seat with temperature control

    Built-in air purifying system

    PREMIST® of bowl before each use

    Auto open/close lid, auto flush

    12" Rough-in, mounting and connection hardware included

    Remote control and hanger included

    WASHLET with three wash modes (front, rear, soft)

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush

    residential

    #01

    Cotton

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS922CUMFG-washlet-with-smart-toilet-g450-10-gpf-and-08-gpf
  • Product familyWashlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)