เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

The WASHLET+ system neatly conceals the WASHLET power cord and water supply hose for a clean installation. The system is comprised of a WASHLET and toilet which are specially designed for a seamless installation that compliments your bathroom's décor.
สเปคสินค้า
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system, ultra high-efficiency

    CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces

    Skirted Design

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MW4423056CEFGA-nexus-1g-washlet-550e-two-piece-toilet-128-gpf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)