เผยแพร่สินค้าของคุณ
Helix® Touchless Wall-Mount Faucet - 0.5 GPM
TOTO USA Inc

Helix® Touchless Wall-Mount Faucet - 0.5 GPM

The Helix® Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.
สเปคสินค้า
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.35 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T26L51-helix-touchless-wall-mount-faucet-05-gpm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ